Danfoss logo
PAHT G 3.2 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT G 3.2

180B1004

Flow [gpm] [Max]: 1.9, Flow [l/min] [Max]: 7.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]76 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]3000 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]1000 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]4 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]58 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]4.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]58.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]0.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M6
Išleidimo jungties dydis [col.]1/4 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]100 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [min.]10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1450 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]3.20 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]0.20 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionPAHT G 3.2
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]1000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAHT G pumps
Produkto tipasPAHT G 2-6.3
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for ultra pure water
Srautas [gpm] [maks.]1.900 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.500 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]7.60 l/min
Srautas [l/min] [min.]2.00 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiSpare parts PAHT G 2/4/6.3
Tipo pavadinimasPAHT G 3.2
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris4.922 Kilogram
Grynasis svoris4.877 Kilogram
Tūris6.371 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162667200
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens