Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT G pumps, PAHT 25

180B1045

Flow [gpm] [Max]: 10.6, Flow [l/min] [Max]: 33.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Greitis [aps./min.] [Maks.]2400 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
In scope of WEEENo
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]160 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]2321 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionPAHT G 25 LP
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]1000 rpm
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAHT G pumps
Produkto tipasPAHT 20-32
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srautas [gpm] [maks.]10.600 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]33.20 l/min
Tipo pavadinimasPAHT 25
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris23.65 Kilogram
Grynasis svoris17.622 Kilogram
Tūris20.655 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162709153
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens