PAHT G pumps, PAHT 20
180B1044
Flow [gpm] [Max]: 8.6, Flow [l/min] [Max]: 27, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000
180B1044
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 2400 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 100 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1450 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | PAHT G 20 LP |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 1000 rpm |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | PAHT G pumps |
| Produkto tipas | PAHT 20-32 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Srautas [gpm] [maks.] | 8.600 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 27.00 l/min |
| Tipo pavadinimas | PAHT 20 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.8 Kilogram |
| Grynasis svoris | 18 Kilogram |
| Tūris | 20.655 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162709139 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |