Danfoss logo
PAHT 20 UPW pump

PAHT pumps, PAHT 32

180B0072

Flow [gpm] [Max]: 15.1, Flow [l/min] [Max]: 47.4, Outlet pressure [barg] [Max]: 50, Outlet pressure [psig] [Max]: 725, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garso galios lygis [db(A)]79 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]2400 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]1 1/4 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]20 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]290 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]6.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]2.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]87.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]29.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M6
Išleidimo jungties dydis [col.]3/4 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasMetric
Charakteristika
Vertė
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]50 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]725 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]32.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]1.95 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 316
Material DescriptionPAHT 32 LP
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]1000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]11,8x10,6x10
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]300x270x255
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAHT pumps
Produkto tipasPAHT 20-32
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
Srautas [gpm] [maks.]15.100 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]47.40 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasPAHT 32
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris19.833 Kilogram
Grynasis svoris18 Kilogram
Tūris20.655 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162709115
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens