Danfoss logo
PAHT 10 UPW pump

PAHT pumps, PAHT 10

180B0032

Flow [gpm] [Max]: 5.2, Flow [l/min] [Max]: 21.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 140, Outlet pressure [psig] [Max]: 2030, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garso galios lygis [db(A)]75 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]2400 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]1000 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]3/4 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]4 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]58 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]4.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]58.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]0.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties dydis [col.]3/8 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]140 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]2030 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]10.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]0.61 in³/rev
Korpuso medžiagaAISI 304
Material DescriptionPAHT10 TECHNICAL WATER PUMP
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]1000 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasPAHT pumps
Produkto tipasPAHT 10-12.5
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for ultra pure water
Srautas [gpm] [maks.]5.200 gal/min
Srautas [gpm] [min.]1.900 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]21.60 l/min
Srautas [l/min] [min.]7.60 l/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasPAHT 10
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris8.318 Kilogram
Grynasis svoris8.25 Kilogram
Tūris5.712 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162667002
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens