PAHT pumps, PAHT 25
180B0020
Flow [gpm] [Max]: 13.5, Flow [l/min] [Max]: 52.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 160, Outlet pressure [psig] [Max]: 2321, Speed [rpm] [Max]: 2400, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000
180B0020
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garso galios lygis [db(A)] | 79 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 2400 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 700 rpm |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1 1/4 in |
| Įėjimo jungties standartas | BSPP |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 20 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 290 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 6.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 87.0 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 0.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis (metrinis) | M6 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 3/4 in |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties standartas | Metric |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 160 barg |
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 30 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 2321 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 435 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 25.00 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 1.53 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | AISI 316 |
| Material Description | PAHT25 |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 1000 rpm |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 11,8x10,6x10 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 300x270x255 |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | PAHT pumps |
| Produkto tipas | PAHT 20-32 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Savybės | Pump for ultra pure water |
| Srautas [gpm] [maks.] | 13.500 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 3.300 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 52.20 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 12.90 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | PAHT 25 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 23.31 Kilogram |
| Grynasis svoris | 18.3 Kilogram |
| Tūris | 20.655 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162666913 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |