PAHT C pumps, PAHT C 6.3
180B1033
Flow [gpm] [Max]: 4.7, Flow [l/min] [Max]: 18.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 100, Outlet pressure [psig] [Max]: 1450, Speed [rpm] [Max]: 3000, Speed continuous [rpm] [Min]: 1000, ATEX compliance: No
180B1033
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Garso galios lygis [db(A)] | 76 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 3000 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 1000 rpm |
| Įėjimo jungties dydis [col.] | 1/2 in |
| Įėjimo jungties standartas | BSPP |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 4 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 58 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 4.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 0.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 58.0 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 0.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis (metrinis) | M6 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 1/4 in |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties standartas | Metric |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 100 barg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 30 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1450 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 435 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 6.30 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 0.38 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | AISI 304 |
| Material Description | PAHT C 6.3 |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 1000 rpm |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 10,7x5,9x5,4 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 274x151x137 |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | PAHT C pumps |
| Produkto tipas | PAHT C 2-6.3 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | FFKM |
| Savybės | PAHT C 6.3 |
| Srautas [gpm] [maks.] | 4.700 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 1.400 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 18.10 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 5.40 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | PAHT C 6.3 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 5.088 Kilogram |
| Grynasis svoris | 4.725 Kilogram |
| Tūris | 6.053 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162667767 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |