Danfoss logo
APP 53 - 92 pumps

APP pumps, APP 53/1500

180B7806

Flow [gpm] [Max]: 235, Flow [l/min] [Max]: 833.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Greitis [aps./min.] [Maks.]1500 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]3 in
Įėjimo jungties standartasFlange
Įėjimo jungties tipasFlange
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]5.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]2.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]29.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties dydis [col.]3 in
Išleidimo jungties standartasFlange
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasFlange
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]30 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]435 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]617.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]37.70 in³/rev
Korpuso medžiagaDuplex
Material DescriptionAPP 53/1500
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]35,2x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]897x426x496
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP pumps
Produkto tipasAPP 53-92
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for sea- or brackish water
Srautas [gpm] [maks.]235.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]106.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]833.30 l/min
Srautas [l/min] [min.]400.00 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]53.00 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]24.00 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tipo pavadinimasAPP 53/1500
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris209 Kilogram
Grynasis svoris180.071 Kilogram
Tūris189.63 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162670644
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens