APP pump with ceramic, APP 26/1500
180B5059
Flow [gpm] [Max]: 94.37, Flow [l/min] [Max]: 669.75, Outlet pressure [barg] [Max]: 60, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No
180B5059
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 1500 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 600 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 60 barg |
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 10 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1015 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 145 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso medžiaga | Duplex |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A3B |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | APP pump with ceramic |
| Produkto tipas | APP 21-38 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| Savybės | APP pump with ceramic |
| Srautas [gpm] [maks.] | 94.370 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 669.75 l/min |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 26.79 m³/h |
| Tipo pavadinimas | APP 26/1500 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 130 Kilogram |
| Grynasis svoris | 112 Kilogram |
| Tūris | 91.127 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162786697 |
| Proposition 65 | No significant risk |