Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Flow [gpm] [Max]: 78.18, Flow [l/min] [Max]: 555, Outlet pressure [barg] [Max]: 60, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 600, Speed [rpm] [Min]: 1500, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Greitis [aps./min.] [Maks.]600 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]1500 rpm
In scope of WEEENo
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]60 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1015 psig
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP pump with ceramic
Produkto tipasAPP 21-38
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsAPP pump with ceramics.
Srautas [gpm] [maks.]78.180 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]555.00 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]22.20 m³/h
Tipo pavadinimasAPP D 21 - 38
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130 Kilogram
Grynasis svoris112 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris91.127 Liter
EAN/UPC5715162959886