APP pump with ceramic, APP 26/1500
180B5039
Flow [gpm] [Max]: 91.4, Flow [l/min] [Max]: 287, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No
180B5039
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 1500 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 600 rpm |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 10 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 145 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 10.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 145.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 124 barg |
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 70 barg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1800 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 1015 psig |
| Korpuso medžiaga | Duplex |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | APP pump with ceramic |
| Produkto tipas | APP 21-38 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | FKM |
| Savybės | APP pump with ceramic. |
| Srautas [gpm] [maks.] | 91.400 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 287.00 l/min |
| Tipo pavadinimas | APP 26/1500 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 130 Kilogram |
| Grynasis svoris | 112 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 91.127 Liter |
| EAN/UPC | 5715162792087 |