Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 21/1500

180B5035

Flow [gpm] [Max]: 75.7, Flow [l/min] [Max]: 555, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ATEX atitiktisNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Greitis [aps./min.] [Maks.]1500 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]600 rpm
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]145 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]124 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]70 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1800 psig
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [psig] [min.]1015 psig
Korpuso medžiagaDuplex
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A6B
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP pump with ceramic
Produkto tipasAPP 21-38
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaFKM
Srautas [gpm] [maks.]75.700 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]555.00 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]21.80 m³/h
Tipo pavadinimasAPP 21/1500

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130 Kilogram
Grynasis svoris112 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris91.127 Liter
EAN/UPC5715162792063