APP pump with ceramic, APP 30/1200
180B5007
Flow [gpm] [Max]: 137.6, Flow [l/min] [Max]: 521.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No
180B5007
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| Ceramic robustness level | 2 |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garso galios lygis [db(A)] | 85 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 1200 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 600 rpm |
| Įėjimo jungties dydis (metrinis) | M60 |
| Įėjimo jungties standartas | Metric |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 10 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 145 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 29.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis (metrinis) | M60 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 0.250 in |
| Išleidimo jungties standartas | Metric |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 20 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 290 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 444.00 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 27.09 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | Duplex |
| Material Description | APP D 30/1200 01 C2B |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 21,2x12,1x12,9 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 540x308x328 |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | APP pump with ceramic |
| Produkto tipas | APP 21-38 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Savybės | APP pump with ceramic, APP 30/1200 |
| Srautas [gpm] [maks.] | 137.600 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 521.50 l/min |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | APP 30/1200 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 130 Kilogram |
| Grynasis svoris | 112 Kilogram |
| Tūris | 91.494 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162513415 |
| Proposition 65 | No significant risk |