Danfoss logo
APP pump

APP pump with ceramic, APP 21/1200

180B5006

Flow [gpm] [Max]: 94, Flow [l/min] [Max]: 296.66, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Greitis [aps./min.] [Maks.]1200 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]600 rpm
In scope of WEEENo
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]20 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]290 psig
Charakteristika
Vertė
Korpuso medžiagaDuplex
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 C1B
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP pump with ceramic
Produkto tipasAPP 21-38
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsAPP 21-38 with ceramics
Srautas [gpm] [maks.]94.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]296.66 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]17.80 m³/h
Tipo pavadinimasAPP 21/1200
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130 Kilogram
Grynasis svoris112 Kilogram
Tūris93.279 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162792148
Proposition 65No significant risk