Pump, APP 26/1500
180B3275
Flow [gpm] [Max]: 94.37, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Speed [rpm] [Max]: 700, Speed [rpm] [Min]: 1500, Approval: CE, ATEX compliance: No, Body material: Super Duplex
180B3275
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 700 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 1500 rpm |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 10 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 145 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Korpuso medžiaga | Super Duplex |
| Material Description | APP S 26/1500 01 C19A |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | APP S pumps |
| Produkto tipas | APP S 21-38 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Srautas [gpm] [maks.] | 94.370 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 76.870 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 496.50 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 297.67 l/min |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 29.79 m³/h |
| Srautas [m³/h] [Min.] | 17.86 m³/h |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | APP 26/1500 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 120 Kilogram |
| Grynasis svoris | 105 Kilogram |
| Tūris | 91.406 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255122500 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |