Danfoss logo
APP 19-1200 RO pump

APP pumps, APP 19/1200

180B3256

Flow [gpm] [Max]: 82.4, Flow [l/min] [Max]: 317.2, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]84 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1200 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis (metrinis)M52
Įėjimo jungties standartasMetric
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]5.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]2.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]29.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M52
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]10 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]272.30 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]16.62 in³/rev
Korpuso medžiagaDuplex
Material DescriptionAPP 19/1200 Integrated Flushing Valve
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]22x13,2x18,3
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]562x336x466
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP pumps
Produkto tipasAPP 16-19+22
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for sea- or brackish water
Srautas [gpm] [maks.]82.400 gal/min
Srautas [gpm] [min.]47.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]317.20 l/min
Srautas [l/min] [min.]181.00 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]19.00 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]10.80 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasAPP 19/1200
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris92.5 Kilogram
Grynasis svoris72.58 Kilogram
Tūris87.965 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162668061
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens