Danfoss logo
APP 13-1500 RO pump

APP S pumps, APP S 13/1500

180B3227

Flow [gpm] [Max]: 60.6, Flow [l/min] [Max]: 233.3, Outlet pressure [barg] [Max]: 70, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garso galios lygis [db(A)]85 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1500 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis (metrinis)M42
Įėjimo jungties standartasMetric
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]5.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]2.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]29.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M42
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]70 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]10 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1015 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]145 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]166.40 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]10.15 in³/rev
Korpuso medžiagaSuper Duplex
Material DescriptionAPP S 13/1500
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP S pumps
Produkto tipasAPP 11-13
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for sea- or brackish water
Srautas [gpm] [maks.]60.600 gal/min
Srautas [gpm] [min.]26.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]233.30 l/min
Srautas [l/min] [min.]100.20 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]13.50 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]7.60 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasAPP S 13/1500
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris93.6 Kilogram
Grynasis svoris73.172 Kilogram
Tūris92.863 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162929001
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens