APP S pumps, APP S 11/1200
180B3226
Flow [gpm] [Max]: 48.9, Flow [l/min] [Max]: 188.1, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No
180B3226
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Aplinkos temperatūra [°C] [Min.] | 0 °C |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Aplinkos temperatūra [°F] [Min.] | 32 °F |
| ATEX atitiktis | No |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Garso galios lygis [db(A)] | 85 dBA |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 1200 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 700 rpm |
| Įėjimo jungties dydis (metrinis) | M42 |
| Įėjimo jungties standartas | Metric |
| Įėjimo jungties tipas | Thread |
| Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.] | 10 barg |
| Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.] | 145 psig |
| Įėjimo slėgis [barg] [maks.] | 5.0 barg |
| Įėjimo slėgis [barg] [min.] | 2.0 barg |
| Įėjimo slėgis [psig] [maks.] | 72.5 psig |
| Įėjimo slėgis [psig] [min.] | 29.0 psig |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo jungties dydis (metrinis) | M42 |
| Išleidimo jungties dydis [col.] | 0.250 in |
| Išleidimo jungties standartas | Metric |
| Išleidimo jungties standartas | BSPP |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo jungties tipas | Thread |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Išleidimo slėgis [barg] [min.] | 10 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
| Išleidimo slėgis [psig] [min.] | 145 psig |
| Išstūmimas [cm³/aps.] | 166.40 cm³/rev |
| Išstūmimas [col.³/aps.] | 10.15 in³/rev |
| Korpuso medžiaga | Super Duplex |
| Material Description | APP S 11/1200 |
| Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.] | 700 rpm |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [in] | 22x13,2x18,3 |
| Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] | 562x336x466 |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | APP S pumps |
| Produkto tipas | APP 11-13 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Sandarinimo medžiaga | NBR |
| Savybės | Pump for sea- or brackish water |
| Srautas [gpm] [maks.] | 48.900 gal/min |
| Srautas [gpm] [min.] | 27.200 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 188.10 l/min |
| Srautas [l/min] [min.] | 104.90 l/min |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 11.20 m³/h |
| Srautas [m³/h] [Min.] | 4.80 m³/h |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 50 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | 2 °C |
| Terpės temperatūra [°F] [Maks.] | 122 °F |
| Terpės temperatūra [°F] [Min.] | 36 °F |
| Tinkamas naudoti | Yes |
| Tipo pavadinimas | APP S 11/1200 |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 88.5 Kilogram |
| Grynasis svoris | 70.5 Kilogram |
| Tūris | 92.863 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162928950 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |