APP pumps, APP 1,8 Ex
180B3144
Flow [gpm] [Max]: 4.55, Flow [l/min] [Max]: 49.45, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
180B3144
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| ATEX atitiktis | Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Greitis [aps./min.] [Maks.] | 3450 rpm |
| Greitis [aps./min.] [Min.] | 700 rpm |
| In scope of WEEE | No |
| Išleidimo slėgis [barg] [maks.] | 83 barg |
| Išleidimo slėgis [psig] [maks.] | 1200 psig |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | APP 1.8 Ex |
| Patvirtinimas | CEATEX |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| Produkto aprašymas | APP pumps |
| Produkto tipas | APP 1.5-3.5 |
| Produktų grupė | Pump |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Pump for sea- or brackish water |
| Srautas [gpm] [maks.] | 4.550 gal/min |
| Srautas [l/min] [maks.] | 49.45 l/min |
| Srautas [m³/h] [Maks.] | 0.86 m³/h |
| Tipo pavadinimas | APP 1,8 Ex |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 9.135 Kilogram |
| Grynasis svoris | 8.71 Kilogram |
| Tūris | 5.968 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428756822 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |