Danfoss logo
APP 0.8 RO pump

APP pumps, APP 0.8

180B3037

Flow [gpm] [Max]: 4.4, Flow [l/min] [Max]: 16.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 3450, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]74 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]3450 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]5.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.5 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]7.3 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]20 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [psig] [min.]290 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]5.08 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]0.31 in³/rev
Korpuso medžiagaDuplex
Material DescriptionAPP 0.8 with flushing valve
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x137
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP pumps
Produkto tipasAPP 0.6-1.0
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for sea- or brackish water
Srautas [gpm] [maks.]4.400 gal/min
Srautas [gpm] [min.]0.700 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]16.60 l/min
Srautas [l/min] [min.]2.60 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]1.00 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]0.10 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasAPP 0.8
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.72 Kilogram
Grynasis svoris5.2 Kilogram
Tūris6.003 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162667422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens