Danfoss logo
APP 8.2 RO pump

APP pumps, APP 8.2

180B3008

Flow [gpm] [Max]: 36, Flow [l/min] [Max]: 138.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Min]: 700, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Garso galios lygis [db(A)]78 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1800 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis (metrinis)M42
Įėjimo jungties standartasMetric
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]5 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]73 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]5.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]0.5 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]7.3 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M6
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M42
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]20 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]290 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]80.40 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]4.91 in³/rev
Korpuso medžiagaDuplex
Material DescriptionAPP 8.2
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]700 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP pumps
Produkto tipasAPP 5.1-10.2
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for sea- or brackish water
Srautas [gpm] [maks.]36.000 gal/min
Srautas [gpm] [min.]13.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]138.50 l/min
Srautas [l/min] [min.]50.00 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]8.30 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]3.00 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasAPP 8.2
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris36.058 Kilogram
Grynasis svoris33.969 Kilogram
Tūris34.073 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162667682
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens