Danfoss logo
High-pressure pump for wastewater APP W HC 15

APP W pumps, APP W HC 15/750

180B5000

Flow [gpm] [Max]: 108.3, Flow [l/min] [Max]: 414.8, Outlet pressure [barg] [Max]: 120, Outlet pressure [psig] [Max]: 1740, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 500, ATEX compliance: No

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
ATEX atitiktisNo
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garso galios lygis [db(A)]85 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1200 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]500 rpm
Įėjimo jungties dydis (metrinis)M60
Įėjimo jungties standartasMetric
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgio smailė [barg] [maks.]10 barg
Įėjimo slėgio smailė [psig] [maks.]145 psig
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]5.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]2.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]72.5 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]29.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M60
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]120 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [barg] [min.]30 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]1740 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]435 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]362.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]22.09 in³/rev
Korpuso medžiagaDuplex
Material DescriptionAPP W HC 15/750
Nuolatinis greitis [aps./min.] [min.]500 rpm
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]380x300x300
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPP W pumps
Produkto tipasAPP W HC 15-30
Produktų grupėPump
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsPump for waste water
Srautas [gpm] [maks.]108.300 gal/min
Srautas [gpm] [min.]47.600 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]414.80 l/min
Srautas [l/min] [min.]182.50 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]25.00 m³/h
Srautas [m³/h] [Min.]11.00 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tipo pavadinimasAPP W HC 15/750
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris118.5 Kilogram
Grynasis svoris102 Kilogram
Tūris89.488 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162670613
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens