Danfoss logo
MPE 70 without motor

Energy Recovery Device, MPE S 70

180F7171

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 0, Speed [rpm] [Min]: 625, Speed [rpm] [Max]: 875, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Greitis [aps./min.] [Maks.]875 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]625 rpm
HP išleidimo srautas [gpm] [maks.]308 gal/min
HP išleidimo srautas [m³/h] [maks.]70 m³/h
In scope of WEEENo
Material DescriptionMPE S 70
Charakteristika
Vertė
Montavimo kryptisBare shaftedHorizontalVertical
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasMPE
Produkto tipasMPE 70
Produktų grupėEnergy Recovery Device
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsMPE S 70
Tipo pavadinimasMPE S 70
UL markNo
Vardinė galia [HP]30.0 HP
Vardinė galia [kW]0.0 kW

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris130 Kilogram
Grynasis svoris113.8 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris146.717 Liter
EAN/UPC5715162944516