Danfoss logo
iSave 50-70 Energy recovery device

Energy Recovery Device, ISAVE 70

180F7021

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 70, HP out flow [gpm] [Max]: 308, Rated power [HP]: 30, Rated power [kW]: 0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis HP įėj. išėj. [barg] [maks.]5.00 barg
Diferencinis slėgis HP įėj. išėj. [psig] [maks.]72.0 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garso galios lygis [db(A)]86 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]875 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]650 rpm
HP įleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
HP įleidimo jungties standartasVictaulic
HP įleidimo slėgis [barg] [min.]40 barg
HP įleidimo slėgis [psig] [min.]580 psig
HP įleidimo slėgis, tarpinis [barg] [min.]2 barg
HP įleidimo slėgis, tarpinis [psig] [min.]29 psig
HP išleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
HP išleidimo jungties standartasVictaulic
HP išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
HP išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
HP išleidimo srautas [gpm] [maks.]308 gal/min
HP išleidimo srautas [m³/h] [maks.]70 m³/h
Įėj. išėj. statinio bandymo slėgis HP [barg] [maks.]108 barg
Įėj. išėj. statinio bandymo slėgis HP [psig] [maks.]1566 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasBSPP
Leistinas darbinis sukimo momentas [Nm] [maks.]190 N-m
Leistinas darbinis sukimo momentas [sv.-pėd.] [maks.]140 lbf∙ft
LP įėj. išėj. maks. statinis slėgio testas [barg]13 barg
LP įėj. išėj. maks. statinis slėgio testas [psig]189 psig
LP įėj. išėj., esant maks. srautui [barg]1 barg
LP įėj. išėj., esant maks. srautui [psig]11 psig
Charakteristika
Vertė
LP įleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
LP įleidimo jungties standartasVictaulic
LP įleidimo leistinas darbinis slėgis [barg] [min.]2 barg
LP įleidimo leistinas darbinis slėgis [psig] [min.]29 psig
LP įleidimo leistinas darbinis srautas [gpm] [maks.]308 gal/min
LP įleidimo leistinas darbinis srautas [m³/h] [maks.]70 m³/h
LP įleidimo slėgio smailė [barg]10 barg
LP įleidimo slėgio smailė [psig]145 psig
LP įleidimo slėgis [barg] [maks.]5 barg
LP įleidimo slėgis [psig] [maks.]72 psig
LP išleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
Material DescriptioniSave 70 (Without motor)
Medžiagos tipasDuplexSuper Duplex
Montavimo kryptisBare shaftedHorizontalVertical
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]34,6x16,7x19,5
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]882x426x496
Paleidimo sukimo momentas [Nm sv.pėd.*ped.] [maks.]132 lbf∙ft
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]132.00 N-m
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasiSave
Produkto tipasiSave 50-70
Produktų grupėEnergy Recovery Device
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsiSave 70 (Without motor)
Srautas [gpm] [min.]220.000 gal/min
Srautas [m³/h] [Min.]50.00 m³/h
Tepimo srautas, esant 60 [m³/h] [maks.]1.50 m³/h
Tepimo srautas, esant 871 [gpm] [maks.]6.6 gal/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]35 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]95 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasISAVE 70
UL markNo
Vardinė galia [HP]30.0 HP
Vardinė galia [kW]0.0 kW

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris187 Kilogram
Grynasis svoris163.5 Kilogram
Tūris193.756 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162673188
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens