Danfoss logo
iSave 21 Plus_HP outlet left

Energy Recovery Device, iSave 21 Plus

180F7015

Mounting orientation: Vertical; Bare shafted; Horizontal, HP out flow [m³/h] [Max]: 22, HP out flow [gpm] [Max]: 96, Rated power [HP]: 0, Rated power [kW]: 0

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis HP įėj. išėj. [barg] [maks.]5.00 barg
Diferencinis slėgis HP įėj. išėj. [psig] [maks.]73.0 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Greitis [aps./min.] [Maks.]1500 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]500 rpm
HP įleidimo jungties dydis [col.]2.000 in
HP įleidimo jungties standartasVictaulic
HP įleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
HP įleidimo slėgis [barg] [min.]15 barg
HP įleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
HP įleidimo slėgis [psig] [min.]217 psig
HP įleidimo slėgis, tarpinis [barg] [min.]3 barg
HP įleidimo slėgis, tarpinis [psig] [min.]44 psig
HP išleidimo jungties dydis [col.]2.000 in
HP išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
HP išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
HP išleidimo srautas [gpm] [maks.]96 gal/min
HP išleidimo srautas [m³/h] [maks.]22 m³/h
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasBSPP
Leistinas darbinis sukimo momentas [Nm] [maks.]49 N-m
Leistinas darbinis sukimo momentas [sv.-pėd.] [maks.]36 lbf∙ft
LP įėj. išėj., esant maks. srautui [barg]1 barg
LP įėj. išėj., esant maks. srautui [psig]13 psig
LP įleidimo jungties dydis [col.]2.000 in
LP įleidimo jungties standartasVictaulic
LP įleidimo leistinas darbinis srautas [gpm] [maks.]145 gal/min
Charakteristika
Vertė
LP įleidimo leistinas darbinis srautas [m³/h] [maks.]33 m³/h
LP įleidimo slėgio smailė [barg]10 barg
LP įleidimo slėgio smailė [psig]145 psig
LP įleidimo slėgis [barg] [maks.]5 barg
LP įleidimo slėgis [psig] [maks.]72 psig
LP išleidimo jungties dydis [col.]2.000 in
LP išleidimo jungties standartasVictaulic
LP išleidimo slėgis [barg] [min.]1 barg
LP išleidimo slėgis [psig] [min.]15 psig
Material DescriptioniSave 21 Plus (without motor)
Montavimo kryptisBare shaftedHorizontalVertical
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Paleidimo sukimo momentas [Nm sv.pėd.*ped.] [maks.]37 lbf∙ft
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]50.00 N-m
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasiSave
Produkto tipasISAVE 21 PLUS
Produktų grupėEnergy Recovery Device
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsISAVE 21 PLUS
Srautas [gpm] [min.]26.000 gal/min
Srautas [m³/h] [Min.]6.00 m³/h
Tepimo srautas, esant 60 [m³/h] [maks.]0.40 m³/h
Tepimo srautas, esant 871 [gpm] [maks.]1.8 gal/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]104 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tipo pavadinimasiSave 21 Plus
UL markNo
Vardinė galia [HP]0.0 HP
Vardinė galia [kW]0.0 kW
Variklio aplinkos temperatūra [°C] [maks.]41 °C
Variklio aplinkos temperatūra [°F] [maks.]105 °F

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris56.5 Kilogram
Grynasis svoris43 Kilogram
Tūris52.965 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162671436
Proposition 65No significant risk