Danfoss logo
iSaver 40 energy recovery device - vertical

Energy Recovery Device, ISAVE 40

180F7003

Mounting orientation: Vertical, HP out flow [m³/h] [Max]: 41, HP out flow [gpm] [Max]: 181, Rated power [HP]: 15, Rated power [kW]: 11

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencinis slėgis HP įėj. išėj. [barg] [maks.]5.00 barg
Diferencinis slėgis HP įėj. išėj. [psig] [maks.]72.0 psig
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garso galios lygis [db(A)]84 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1200 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]600 rpm
HP įleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
HP įleidimo jungties standartasVictaulic
HP įleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
HP įleidimo slėgis [barg] [min.]20 barg
HP įleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
HP įleidimo slėgis [psig] [min.]290 psig
HP įleidimo slėgis, tarpinis [barg] [min.]3 barg
HP įleidimo slėgis, tarpinis [psig] [min.]44 psig
HP išleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
HP išleidimo jungties standartasVictaulic
HP išleidimo slėgis [barg] [maks.]83 barg
HP išleidimo slėgis [psig] [maks.]1200 psig
HP išleidimo srautas [gpm] [maks.]181 gal/min
HP išleidimo srautas [m³/h] [maks.]41 m³/h
In scope of WEEENo
IP protection classIP55
Išleidimo jungties dydis [col.]0.250 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties tipasBSPP
Leistinas darbinis sukimo momentas [Nm] [maks.]102 N-m
Leistinas darbinis sukimo momentas [sv.-pėd.] [maks.]75 lbf∙ft
LP įėj. išėj., esant maks. srautui [barg]1 barg
LP įėj. išėj., esant maks. srautui [psig]18 psig
LP įleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
LP įleidimo jungties standartasVictaulic
LP įleidimo leistinas darbinis srautas [gpm] [maks.]295 gal/min
LP įleidimo leistinas darbinis srautas [m³/h] [maks.]67 m³/h
LP įleidimo slėgio smailė [barg]10 barg
LP įleidimo slėgio smailė [psig]145 psig
LP įleidimo slėgis [barg] [maks.]5 barg
Charakteristika
Vertė
LP įleidimo slėgis [psig] [maks.]72 psig
LP išleidimo jungties dydis [col.]3.000 in
LP išleidimo slėgis [barg] [min.]1 barg
LP išleidimo slėgis [psig] [min.]15 psig
Material DescriptioniSave 40 Vertic. IEC160 11kW 6p 50Hz IE3
Medžiagos tipasDuplexSuper Duplex
Montavimo kryptisVertical
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]68,2x27,8x26,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]1740x710x685
Pagrindo rėmasStainless
Paleidimo sukimo momentas [Nm sv.pėd.*ped.] [maks.]110 lbf∙ft
Paleidimo sukimo momentas [Nm] [Maks.]150.00 N-m
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasiSave
Produkto tipasiSave 40
Produktų grupėEnergy Recovery Device
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsiSave with IEC motor
Srautas [gpm] [min.]92.000 gal/min
Srautas [m³/h] [Min.]21.00 m³/h
Tepimo srautas, esant 60 [m³/h] [maks.]0.80 m³/h
Tepimo srautas, esant 871 [gpm] [maks.]3.5 gal/min
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]40 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]104 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasISAVE 40
UL markNo
Vardinė galia [HP]15.0 HP
Vardinė galia [kW]11.0 kW
Variklio aplinkos temperatūra [°C] [maks.]40 °C
Variklio aplinkos temperatūra [°F] [maks.]104 °F
Variklio įtampa380-420V/660720V, 50 Hz440-480V, 60 Hz
Variklio izoliavimo klasėB
Variklio poliai6
Variklio rėmo dydis160L
Variklio srovė [A]22.0 A
Variklio standartasIEC
Variklio sukimo momentas, esant min. greičiui [Nm sv.pėd.*pėd.]70.0 lbf∙ft
Variklio sukimo momentas, esant min. greičiui [Nm]95 N-m
Variklio sukimo momentas, esant vard. greičiui [Nm sv.pėd.*pėd.]80.0 lbf∙ft
Variklio sukimo momentas, esant vard. greičiui [Nm]108 N-m

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris385 Kilogram
Grynasis svoris290.193 Kilogram
Tūris869.75 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162671559
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens