Danfoss logo
APM 0.8-1.2

Energy Recovery Device, APM 1.0

180F1001

Flow [l/min] [Max]: 18.6, Flow [m³/h] [Max]: 1.1, Flow [gpm] [Max]: 4.9, Speed [rpm] [Max]: 3450, Allowable working torque [Nm] [Max]: 6, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 4

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Garso galios lygis [db(A)]74 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]3450 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo jungties dydis [col.]1/2 in
Įėjimo jungties standartasBSPP
Įėjimo jungties tipasThread
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]80.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]10.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]1160.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]145.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo jungties dydis (metrinis)M6
Išleidimo jungties dydis [col.]1/2 in
Išleidimo jungties standartasBSPP
Išleidimo jungties standartasMetric
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo jungties tipasThread
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]5 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]1 barg
Charakteristika
Vertė
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]72 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]8 psig
Išstūmimas [cm³/aps.]5.08 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]0.31 in³/rev
Korpuso medžiagaDuplex
KryptisCCW
Leistinas darbinis sukimo momentas [Nm] [maks.]6 N-m
Leistinas darbinis sukimo momentas [sv.-pėd.] [maks.]4 lbf∙ft
Material DescriptionAPM 1.0 (5.3 ccm)
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]10,7x5,9x5,6
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]274x151x139
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto aprašymasAPM
Produkto tipasAPM 0.8-1.2
Produktų grupėEnergy Recovery Device
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Sandarinimo medžiagaNBR
SavybėsAPM 1.0 (5.3 CCM)
Srautas [gpm] [maks.]4.900 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]18.60 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]1.10 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tinkamas naudotiYes
Tipo pavadinimasAPM 1.0
UL markNo
Vardinė galia [HP]2.8 HP
Vardinė galia [kW]2.1 kW

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris5.649 Kilogram
Grynasis svoris4.5 Kilogram
Tūris5.754 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162670217
Proposition 65No significant risk