Danfoss logo
APM S

Energy Recovery Device, APM 22

180F1015

Flow [l/min] [Max]: 367, Flow [m³/h] [Max]: 22, Flow [gpm] [Max]: 97, Speed [rpm] [Max]: 1500, Allowable working torque [Nm] [Max]: 355, Allowable working torque [lbf·ft] [Max]: 262, Inlet pressure [barg] [Nom]: 30 - 83

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Aplinkos temperatūra [°C] [Min.]0 °C
Aplinkos temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Aplinkos temperatūra [°F] [Min.]32 °F
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Garso galios lygis [db(A)]85 dBA
Greitis [aps./min.] [Maks.]1500 rpm
Greitis [aps./min.] [Min.]700 rpm
Įėjimo slėgis [barg] [maks.]83.0 barg
Įėjimo slėgis [barg] [min.]30.0 barg
Įėjimo slėgis [psig] [maks.]1200.0 psig
Įėjimo slėgis [psig] [min.]435.0 psig
In scope of WEEENo
Išleidimo slėgis [barg] [maks.]6 barg
Išleidimo slėgis [barg] [min.]3 barg
Išleidimo slėgis [psig] [maks.]87 psig
Išleidimo slėgis [psig] [min.]44 psig
Charakteristika
Vertė
Išstūmimas [cm³/aps.]256.00 cm³/rev
Išstūmimas [col.³/aps.]15.62 in³/rev
Leistinas darbinis sukimo momentas [Nm] [maks.]355 N-m
Leistinas darbinis sukimo momentas [sv.-pėd.] [maks.]262 lbf∙ft
Material DescriptionAPM S 22/1500 01 C1A
PatvirtinimasCE
Product lineHigh-Pressure Pumps
Produkto tipasAPM S 22-40
Produktų grupėEnergy Recovery Device
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Srautas [gpm] [maks.]97.000 gal/min
Srautas [l/min] [maks.]367.00 l/min
Srautas [m³/h] [Maks.]22.00 m³/h
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]50 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]2 °C
Terpės temperatūra [°F] [Maks.]122 °F
Terpės temperatūra [°F] [Min.]36 °F
Tipo pavadinimasAPM 22
UL markNo
Vardinė galia [HP]100.0 HP
Vardinė galia [kW]75.0 kW

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris120 Kilogram
Grynasis svoris105 Kilogram
Tūris87.996 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162959152
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens