Danfoss logo
MBT 5260 Temperature sensor, 5250, Pg9-11, G1-2

Temperatūros jutiklis, MBT 5250, 50 mm, G, 1/2

084Z8036

Temperatūros diapazonas [°C]: -50 - 200, Jutiklio elemento tipas: Pt, Jutiklio elem. varža [Ohm]: 100, Apsauginio vamzdžio medžiaga: AISI 316 TI

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Apdorojimo jungties dydis1/2
Apdorojimo jungties standartasISO 228-1-A
Apdorojimo jungties tipasG
Apdorojimo sujungimas, kištukas / lizdasKištukinis
Apsauginio vamzdžio medžiagaAISI 316 TI
Apsauginio vamzdžio skersmuo [col.]0.315 in
Apsauginio vamzdžio skersmuo [mm]8.0 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate20 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektros jungties dydisPg 11
Elektros jungties standartasEN 175301-803-A
Elektros jungtisAngular connector
Elektros jungtys, kištukas / lizdasKištukinis ir lizdinis
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Gnybtų skaičius [vnt.]3 vnt.
Įdėklo ilgis [col.]1.970 in
Įdėklo ilgis [mm]50 mm
Įdėklo tipasFiksuotas
In scope of WEEEYes
Išėjimo signalasOhm
Jungčių medžiagaNerūdijantysis plienas
Jungties standartasISO 228
Jutiklio elem. varža [Ohm]100 Ohm
Jutiklio elementas [pc]1 vnt.
Charakteristika
Vertė
Jutiklio elemento atsparumasB klasė
Jutiklio elemento standartasEN 60751
Jutiklio elemento tipasPt
Jutiklio įdėklasKeičiamas
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Laidai [vnt.]2 vnt.
Maks. aplinkos temperatūra [°C]125 °C
Maks. aplinkos temperatūra [°F]257 °F
Matavimo diapazonas [°C] [Maks.]200 °C
Matavimo diapazonas [°C] [Min.]-50 °C
Matavimo diapazonas [°F] [Maks.]392 °F
Matavimo diapazonas [°F] [Min.]-58 °F
Material DescriptionTEMPERATUROS DAVIKLIS MBT 5250
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Process connection materialNerūdijantysis plienas
Product lineSensing Solutions
Produkto pavadinimasTemperatūros jutiklis
Produkto tipasMBT 5250
Produktų grupėJutikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMBT 3250/3260/5250/5260
SCIP dokumentacijos Nr.1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Sujungimo tipasG
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperatūros diapazonas [°F] [maks.]392 °F
Temperatūros diapazonas [°F] [min.]-58 °F
Tipo pavadinimasMBT 5250-0000-050-220

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.145 Kilogram
Grynasis svoris0.141 Kilogram
Tūris0.163 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702423084388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm