Danfoss logo
Strainer type FVR

FVR, Nominalus slėgis [bar]: 25, DN 25, Su kaiščiu, Vidinis sriegis, Rp 1

065B8237

FVR filtras DN25 Rp1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]50
Akutės dydis [mm]0.50 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 25
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Filtro tipasSu kaiščiu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiVidinis sriegis
Kvs reikšmės [m³/h]11.20 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFVR PN25 DN25 filtras 500 μm
MedžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Product line08
Produkto tipasFVR
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsFVR filtras DN25 Rp1
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas065B8237
SCIP dokumentacijos Nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Skersmuo [mm]25 mm
Sujungimo matmenysRp 1
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasISO 7/1

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.47 Kilogram
Grynasis svoris0.46 Kilogram
Tūris0.313 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104042251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm