Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 25, DN 150, Su kaiščiu, Flanšas, 150

065B7780

FVF DN150 PN25 su kaiščiu
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: FVF

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]25
Akutės dydis [mm]1.18 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 150
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu kaiščiu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]526.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF PN25 DN150 filtras 1180 μm
Charakteristika
Vertė
MedžiagaKalusis ketus EN-GJS-400-18-LT (GGG40,3)
Nominalus slėgis [bar]25 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN150 PN25 su kaiščiu
Skersmuo [mm]150 mm
Slėgio klasėPN 25
Sujungimo matmenys150
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]350 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris60.4 Kilogram
Grynasis svoris60.4 Kilogram
Tūris142.4 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555422
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens