Danfoss logo
FVF strainer with plug

FVF, PN 16, DN 50, Su kaiščiu, Flanšas, 50

065B7759

FVF DN50 PN16 su kaiščiu, 2 angos, I-p

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]64
Akutės dydis [mm]0.87 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 50
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu kaiščiu
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]54.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN50 PN16 with Plug, 2 holes, I-p
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN50 PN16 su kaiščiu, 2 angos, I-p
Skersmuo [mm]50 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys50
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris10.777 Kilogram
Grynasis svoris9.1 Kilogram
Tūris18.667 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555699
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens