FVF, PN 16, DN 300, Su išleidimo rutuliniu vožtuvu, Flanšas, 300
065B7739
FVF DN300 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: FVF
065B7739
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Akučių skaičius [n/cm²] | 25 |
| Akutės dydis [mm] | 1.18 mm |
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dydis | DN 300 |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Filtro tipas | Su išleidimo rutuliniu vožtuvu |
| Jungimo tipai | Flanšas |
| Kvs reikšmės [m³/h] | 1735.00 m³/h |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF PN16 DN300 filtras 1180 μm |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Medžiaga | Pilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25) |
| Nominalus slėgis [bar] | 16 bar |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FVF |
| Produktų grupė | Pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | FVF DN300 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu |
| Skersmuo [mm] | 300 mm |
| Slėgio klasė | PN 16 |
| Sujungimo matmenys | 300 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 150 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
| Tvirtinimo standartas | DIN EN 1092-2 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 280 Kilogram |
| Grynasis svoris | 280 Kilogram |
| Tūris | 460.8 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555118 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |