Danfoss logo
FVF with ball valve mounted on strainer

FVF, PN 16, DN 250, Su išleidimo rutuliniu vožtuvu, Flanšas, 250

065B7738

FVF DN250 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: FVF

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]25
Akutės dydis [mm]1.18 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DydisDN 250
EU RoHS complianceOut of scope
Filtro tipasSu išleidimo rutuliniu vožtuvu
Gaminio etiketėYes
Jungimo tipaiFlanšas
Kvs reikšmės [m³/h]1260.00 m³/h
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF PN16 DN250 filtras 1180 μm
Charakteristika
Vertė
MedžiagaPilkasis ketus EN-GJL-250 (GG25)
Nominalus slėgis [bar]16 bar
Product line08
Produkto tipasFVF
Produktų grupėPagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF DN250 PN16 su primontuotu rutuliniu vožtuvu
Skersmuo [mm]250 mm
Slėgio klasėPN 16
Sujungimo matmenys250
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]150 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Tvirtinimo standartasDIN EN 1092-2

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris180.5 Kilogram
Grynasis svoris162 Kilogram
Tūris384 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555637
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens