Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Tinklelis ir žiedas, skirtas FVR / FVR-D DN40

065B8251

Tinklelis ir žiedas, skirtas FVR / FVR-D DN40

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]50
Akutės dydis [mm]0.50 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaminio etiketėYes
Korpuso medžiagaNerūdijantis plienas, EPDM
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVR Screen DN40
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasFVR tinkleliai
Produktų grupėPriedai – pagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsTinklelis ir žiedas, skirtas FVR / FVR-D DN40
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas065B8251
SCIP dokumentacijos Nr.5022516a-2a85-4d12-8da0-b33e64f9a0c8
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.009 Kilogram
Grynasis svoris0.009 Kilogram
Tūris0.099 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5710104042534
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm