Danfoss logo
FVF DN50 spare gasket_065B7889

FVF tarpinė

065B7897

FVF tarpinė DN300
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai filtrams

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaArmuotas grafitas
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF DN300 spare gasket
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasFVF tarpinė
Produktų grupėPriedai – pagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsFVF tarpinė DN300
SizeDN 300
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]350 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.564 Kilogram
Grynasis svoris0.06 Kilogram
Tūris4.345 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424503376
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens