FVF tarpinė
065B7896
FVF tarpinė DN250
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai filtrams
065B7896
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Korpuso medžiaga | Armuotas grafitas |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF DN250 tarpinė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FVF tarpinė |
| Produktų grupė | Priedai – pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | FVF tarpinė DN250 |
| Size | DN 250 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.048 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.04 Kilogram |
| Tūris | 0.256 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031958 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |