FVF tarpinė
065B7889
FVF tarpinė DN50
065B7889
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 10 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Korpuso medžiaga | Armuotas grafitas |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF DN50 spare gasket |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FVF tarpinė |
| Produktų grupė | Priedai – pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | FVF tarpinė DN50 |
| Size | DN 50 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.006 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.002 Kilogram |
| Tūris | 0.059 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104031682 |
| Proposition 65 | No significant risk |