Danfoss logo
Fine-Screen - FVF - 065B7824,065B7826,065B7827,065B7828,065B7829,065B7830,065B7831,065B7832,065B7833,065B7834,065B7835

Tinkleliai DN40 PN16-25 Smulkus+tarpinė

065B7828

Tinkleliai DN40 PN16-25 Smulkus+tarpinė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]625
Akutės dydis [mm]0.25 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaminio etiketėYes
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4301
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFVF Screen DN40 Fine Mesh
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasFV tinkleliai – smulkūs
Produktų grupėPriedai – pagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsTinkleliai DN40 PN16-25 Smulkus+tarpinė
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]350 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.054 Kilogram
Grynasis svoris0.046 Kilogram
Tūris0.182 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555965
Proposition 65No significant risk