Tinkleliai DN32 PN16-25 Smulkus+tarpinė
065B7827
Tinkleliai DN32 PN16-25 Smulkus+tarpinė
065B7827
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Akučių skaičius [n/cm²] | 625 |
| Akutės dydis [mm] | 0.25 mm |
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 4 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4301 |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | FVF Screen DN32 Fine Mesh |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FV tinkleliai – smulkūs |
| Produktų grupė | Priedai – pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Tinkleliai DN32 PN16-25 Smulkus+tarpinė |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.038 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.036 Kilogram |
| Tūris | 0.194 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555958 |
| Proposition 65 | No significant risk |