Tinkleliai DN300 PN16-25 Įprastas + tarpinė
065B7823
Tinkleliai DN300 PN16-25 Įprastas + tarpinė
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai filtrams
065B7823
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Akučių skaičius [n/cm²] | 25 |
| Akutės dydis [mm] | 1.18 mm |
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 2 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Korpuso medžiaga | Nerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4301 |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
| Material Description | FVF Screen DN300 Std Mesh |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FV tinkleliai – įprastiniai |
| Produktų grupė | Priedai – pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Tinkleliai DN300 PN16-25 Įprastas + tarpinė |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 2.102 Kilogram |
| Grynasis svoris | 1.9 Kilogram |
| Tūris | 50.14 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555910 |
| Proposition 65 | No significant risk |