Danfoss logo
Render - Fine-Screen - FVF - 065B7816

Tinkleliai DN15/20 PN16-25 Įprastas + tarpinė

065B7810

Tinkleliai DN15/20 PN16-25 Įprastas + tarpinė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Akučių skaičius [n/cm²]150
Akutės dydis [mm]0.54 mm
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate4 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaminio etiketėYes
Korpuso medžiagaNerūdijantysis plienas, medž. Nr. 1.4301
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionFVF-S DN15 tinklelis plieninis 540 μm
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Product line08
Produkto tipasFV tinkleliai – įprastiniai
Produktų grupėPriedai – pagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsTinkleliai DN15/20 PN16-25 Įprastas + tarpinė
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]350 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.026 Kilogram
Grynasis svoris0.01 Kilogram
Tūris0.117 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555781
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens