Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Rutulinis išleidimo vožtuvas FVF-B žalvarinis korpusas

065B7802

Rutulinis vožtuvas DN10 ir slopinimo modulis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaminio etiketėYes
Korpuso medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionDraining Valve DN 10 for FVF DN15-50
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasRutulinis išleidimo vožtuvas FVF-B žalvarinis korpusas
Produktų grupėPriedai – pagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsRutulinis vožtuvas DN10 ir slopinimo modulis
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydžiuiDN 15-50

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.146 Kilogram
Grynasis svoris0.116 Kilogram
Tūris0.144 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555064
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens