Danfoss logo
Draining Valve_065B7801_02

Rutulinis išleidimo vožtuvas FVF-B žalvarinis korpusas

065B7801

Rutulinis vožtuvas DN15 ir slopinimo modulis

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gaminio etiketėYes
Korpuso medžiagaDZR žalvaris CuZn36Pb2AS
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF PN25 DN15 sklendė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasRutulinis išleidimo vožtuvas FVF-B žalvarinis korpusas
Produktų grupėPriedai – pagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsRutulinis vožtuvas DN15 ir slopinimo modulis
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]130 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C
Vožtuvo dydžiuiDN 65-300

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.328 Kilogram
Grynasis svoris0.226 Kilogram
Tūris0.169 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555576
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens