Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetinis įdėklas DN300

065B7800

Magnetinis įdėklas DN300

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai filtrams

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Alternatyvi terpėGlikolio tirpalas iki 50 %
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Korpuso medžiagaBaFe 12019
Leidžiama terpėDistrict heating/cooling circulation water
Material DescriptionFVF-M DN300 magnetinis įdėklas
Charakteristika
Vertė
Product line08
Produkto tipasFVF-M
Produktų grupėPriedai – pagalbiniai produktai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
SavybėsMagnetinis įdėklas DN300
Terpės temperatūra [°C] [Maks.]350 °C
Terpės temperatūra [°C] [Min.]-10 °C

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.4 Kilogram
Grynasis svoris1.4 Kilogram
Tūris0.752 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702421555569
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens