FVF-M, Magnetinis įdėklas DN65
065B7794
Magnetinis įdėklas DN65
065B7794
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Alternatyvi terpė | Glikolio tirpalas iki 50 % |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Gaminio etiketė | Yes |
| Korpuso medžiaga | BaFe 12019 |
| Leidžiama terpė | District heating/cooling circulation water |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Material Description | FVF Magnetic Insert DN65 |
| Product line | 08 |
| Produkto tipas | FVF-M |
| Produktų grupė | Priedai – pagalbiniai produktai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Savybės | Magnetinis įdėklas DN65 |
| Terpės temperatūra [°C] [Maks.] | 350 °C |
| Terpės temperatūra [°C] [Min.] | -10 °C |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.78 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.484 Kilogram |
| Tūris | 0.32 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421555507 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |