KVBR sistema, TD-S, 130 kW, 900 L
161L1366
THERMODUAL-S 900-130 StS
161L1366
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 2 pakuotės aukštis [mm] | 500 mm |
| 2 pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| 2 pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Application type | DHW storage & charging |
| Aukštis su gaubtu [mm] | 1900 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | Rp1" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | vidinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN25 |
| Contains batteries | No |
| CŠ jungčių matmuo | 26,9 mm |
| CŠ sujungimo tipas | suvirinta |
| CŠ vamzdžio dydis | DN20 |
| Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.] | 0.09 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Galia [kW] | 130.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gylis su gaubtu [mm] | 1265 mm |
| HEX KV lydinys | 1.4404 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed stainless steel |
| Izoliavimo medžiaga | EPS su sluoksniuota vilna |
| Karšto vandens talpyklos tūris [l] | 900 L |
| Kategorijos pavadinimas | Akumuliacinė talpa |
| Konstrukcija | pastatoma |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | Rp2" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | No Controller |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | External control |
| KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN50 |
| KV HEX tipas | XB37M-1-40 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| KV siurblio tipas | UPM GEO |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | ThermoDual-S 900-130 StS HEX |
| Namų ūkių skaičius [Maks.] | 74 |
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 16 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 2015 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 1100 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1100 mm |
| Patvirtinimas | DVGWCE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis su gaubtu [mm] | 1115 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Horizontaliai |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | TD-S |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | THERMODUAL-S 900-130 StS |
| Šildymo jungčių matmuo | 26,9 mm |
| Šildymo sujungimo tipas | suvirinta |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN20 |
| Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 16 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 2.23 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 2.48 m³/h |
| Srovė [A] [Maks.] | 0.4 A |
| Talpos medžiaga | 14571 |
| Tiekiamo srauto temperatūra [˚C] | 70 °C |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 150 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 149 Kilogram |
| Grynasis svoris | 149 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854716 |