Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

KVBR sistema, TD-S, 60 kW, 300 L

161L1334

THERMODUAL-S 300-60 StS

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
2 pakuotės aukštis [mm]500 mm
2 pakuotės gylis [mm]800 mm
2 pakuotės plotis [mm]1200 mm
Application typeDHW storage & charging
Aukštis su gaubtu [mm]1760 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydisRp3/4"
Cirkuliacinės jungties tipasvidinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN20
Contains batteriesNo
CŠ jungčių matmuo26,9 mm
CŠ sujungimo tipassuvirinta
CŠ vamzdžio dydisDN20
Delta P pirminis be šilumos skaitiklio [bar.] [Min.]0.10 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Galia [kW]60.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gylis su gaubtu [mm]915 mm
HEX KV lydinys1.4404
HEX KV lydmetalisBrazed stainless steel
Izoliavimo medžiagaEPS su sluoksniuota vilna
Karšto vandens talpyklos tūris [l]300 L
Kategorijos pavadinimasAkumuliacinė talpa
Konstrukcijapastatoma
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoRp1 1/2"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasNo Controller
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasExternal control
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasvidinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN40
KV HEX tipasXB37M-1-20
Charakteristika
Vertė
KV siurblio tipasUPM2K
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionThermoDual-S 300-60 StS HEX
Namų ūkių skaičius [Maks.]23
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]16 bar
Pakuotės aukštis [mm]1910 mm
Pakuotės gylis [mm]750 mm
Pakuotės plotis [mm]750 mm
PatvirtinimasDVGWCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis su gaubtu [mm]890 mm
Prijungimo kryptis, pirminėHorizontaliai
Product line32
Produkto tipasTD-S
Produktų grupėKVBR sistema
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTHERMODUAL-S 300-60 StS
Šildymo jungčių matmuo26,9 mm
Šildymo sujungimo tipassuvirinta
Šildymo vamzdžio dydisDN20
Slėgio perkrytis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]16 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]1.03 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]1.14 m³/h
Srovė [A] [Maks.]0.1 A
Talpos medžiaga14571
Tiekiamo srauto temperatūra [˚C]70 °C
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]150 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris74 Kilogram
Grynasis svoris74 Kilogram
Tūris1297.676 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162854358
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm