KVBR sistema, TD-CM, TD-CM, 350kW, pamaišymas, ECL, izoliacijos gaubtas, Wilo, 350 kW
004X1783
TD-CM 350KW MIX-ECL IZOL.-GAUBTAS WI
004X1783
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Aukštis be gaubto [mm] | 1940 mm |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Cirkuliacinės jungties dydis | G1 1/4" |
| Cirkuliacinės jungties tipas | išorinis sriegis |
| Cirkuliacinio vamzdžio dydis | DN25 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Galia [kW] | 350.0 kW |
| Gamintojo pavadinimas | Danfoss |
| Gaubto medžiaga | PU kietos putos |
| Gylis be gaubto [mm] | 488 mm |
| HEX KV lydinys | 1.4404 |
| HEX KV lydmetalis | Brazed copper |
| Izoliavimo medžiaga | PU kietos putos |
| Kategorijos pavadinimas | Akumuliacinė talpa |
| Konstrukcija | pastatoma |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacija | Taip |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklas | Grundfos |
| KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipas | UPM GEO |
| KV buitinėms reikmėms jungčių matmuo | G1 1/2" |
| KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimas | ECL 310 |
| KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipas | Elektroninis |
| KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklas | Wilo |
| KV buitinėms reikmėms sujungimo tipas | išorinis sriegis |
| KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydis | DN32 |
| KV HEX tipas | XB59M-1-50 |
| KV siurblio tipas | STRATOS PARA Z |
| Leistina temperatūra [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Material Description | TD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Nominalus slėgis, antrinis [bar.] | 10 bar |
| Nominalus slėgis, pirminis [bar.] | 10 bar |
| P cirkuliacija [bar.] [Maks.] | 0.30 bar |
| Pakuotės aukštis [mm] | 2000 mm |
| Pakuotės gylis [mm] | 800 mm |
| Pakuotės plotis [mm] | 1200 mm |
| Patvirtinimas | DVGWCE |
| PED kategorija | § 4.3 |
| Plotis be gaubto [mm] | 900 mm |
| Prijungimo kryptis, pirminė | Vertikaliai |
| Product line | 32 |
| Produkto tipas | TD-CM |
| Produktų grupė | KVBR sistema |
| Punkto versija | TD-CM, 350kW, pamaišymas, ECL, izoliacijos gaubtas, Wilo |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.] | 1.0 bar |
| Savybės | TD-CM 350KW MIX-ECL IZOL.-GAUBTAS WI |
| Šildymo jungčių matmuo | Rp1 1/2" |
| Šildymo siurblio prekės ženklas | Wilo |
| Šildymo siurblio tipas | STRATOS PARA |
| Šildymo sujungimo tipas | vidinis sriegis |
| Šildymo vamzdžio dydis | DN40 |
| Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.] | 10 bar |
| Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.] | 6.00 m³/h |
| Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.] | 6.30 m³/h |
| Srauto cirkuliacija [m3/h] [Maks.] | 3.40 m³/h |
| Srovė [A] [Maks.] | 4.0 A |
| Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C] | 90 °C |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 230 V |
| UL mark | No |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 150 Kilogram |
| Grynasis svoris | 130 Kilogram |
| Tūris | 807.087 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |