Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

KVBR sistema, TD-CM, TD-CM, 280kW, siurblys, ECL, izoliacijos gaubtas, Wilo, 280 kW

004X1777

TD-CM 280KW SIURBLYS-ECL IZOL.-GAUBTAS WI

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Application typeDHW storage & charging
Aukštis be gaubto [mm]1940 mm
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Cirkuliacinės jungties dydisG1 1/4"
Cirkuliacinės jungties tipasišorinis sriegis
Cirkuliacinio vamzdžio dydisDN25
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Galia [kW]280.0 kW
Gamintojo pavadinimasDanfoss
Gaubto medžiagaPU kietos putos
Gylis be gaubto [mm]488 mm
HEX KV lydinys1.4404
HEX KV lydmetalisBrazed copper
Izoliavimo medžiagaPU kietos putos
Kategorijos pavadinimasAkumuliacinė talpa
Konstrukcijapastatoma
KV buitinėms reikmėms cirkuliacijaTaip
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio prekės ženklasGrundfos
KV buitinėms reikmėms cirkuliacinio siurblio tipasUPM GEO
KV buitinėms reikmėms jungčių matmuoG1 1/2"
KV buitinėms reikmėms reguliatoriaus pavadinimasECL 310
KV buitinėms reikmėms reguliavimo tipasElektroninis
KV buitinėms reikmėms siurblio prekės ženklasWilo
KV buitinėms reikmėms sujungimo tipasišorinis sriegis
KV buitinėms reikmėms vamzdžio dydisDN32
KV HEX tipasXB59M-1-36
KV siurblio tipasSTRATOS PARA Z
Leistina temperatūra [˚C] [Min.]2 °C
Material DescriptionTD-CM 280KW PUMP-ECL INS-COVER WI
Charakteristika
Vertė
Nominalus slėgis, antrinis [bar.]10 bar
Nominalus slėgis, pirminis [bar.]10 bar
P cirkuliacija [bar.] [Maks.]0.45 bar
Pakuotės aukštis [mm]2000 mm
Pakuotės gylis [mm]800 mm
Pakuotės plotis [mm]1200 mm
PatvirtinimasDVGWCE
PED kategorija§ 4.3
Plotis be gaubto [mm]900 mm
Prijungimo kryptis, pirminėVertikaliai
Product line32
Produkto tipasTD-CM
Produktų grupėKVBR sistema
Punkto versijaTD-CM, 280kW, siurblys, ECL, izoliacijos gaubtas, Wilo
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Šalto vandens statinis slėgis [bar.] [Min.]1.0 bar
SavybėsTD-CM 280KW SIURBLYS-ECL IZOL.-GAUBTAS WI
Šildymo jungčių matmuoRp1 1/2"
Šildymo siurblio prekės ženklasWilo
Šildymo siurblio tipasSTRATOS PARA
Šildymo sujungimo tipasvidinis sriegis
Šildymo vamzdžio dydisDN40
Slėgis, antrinis [bar.] [Maks.]10 bar
Slėgis, pirminis [bar.] [Maks.]10 bar
Srautas, antrinis [m3/h] [Maks.]4.80 m³/h
Srautas, pirminis [m3/h] [Maks.]5.10 m³/h
Srauto cirkuliacija [m3/h] [Maks.]2.40 m³/h
Srovė [A] [Maks.]4.0 A
Tiekiamo srauto temperatūros konstrukcija [˚C]90 °C
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė230 V
UL markNo

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris150 Kilogram
Grynasis svoris130 Kilogram
Tūris807.087 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162744307
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm